5AB-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

5AB-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted, Anti-Backlash, 5 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  3 Wochen*
$3390.15 je**
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
  • Spielausgleich-Baugruppe reduziert das Axialspiel

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 24:1
Spindeldurchmesser 38 mm / 1,50 in
Spindelsteigung 10 mm / 0,38 in
Spindel-Kerndurchmesser 27 mm / 1,07 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 64
Gewicht 37 kg / 81,40 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 44.482 N / 10.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0016 N·m / 0,0140 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 16,27 N·m / 144,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,56 kW / 0,75 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 330 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 8.340 N / 1.875 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 40%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 686 mm/min / 27 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: